PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F - Złącze wysokoprądowe
1091229

Złącze wysokoprądowe, z gniazdem pomiarowym, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, 1. poziomowe, przekrój: 10 mm2 - 70 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/czarno-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne