Wtyczki probiercze - PS-MT
0311647

Wtyczki probiercze, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów 1

Wysokość 15 mm
Średnica kołka 6,5 mm

Kolor srebrny
Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Poliamid PA wzmocniony, mosiądz posrebrzany

Numer artykułu 0311647
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BE1Z3X
Klucz produktu BE1Z3X
Strona katalogu Strona 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001582
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,6 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Wtyk pomiarowy zapewnia połączenie elektryczne we wszystkich gniazdach pomiarowych o średnicy 4 mm
Modułowe wtyki pomiarowe PS-...2,3MM umożliwiają budowanie indywidualnych adapterów pomiarowych