STI 4 BU - Złącze instalacyjne
3036220

Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 32 A, Przyłącze sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilność ze wszystkimi złączami instalacyjnymi Phoenix Contact
Każdy zacisk można opisać jednoznacznie, łatwo odróżniając go w dowolnym położeniu instalacyjnym
Zwarta konstrukcja, dostosowana do rozdzielników instalacyjnych