Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Złącze rzędowe elementów kontr.
3036534

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość konstrukcyjna 5,2 mm albo 6,2 mm