MTTB 1,5 BU - Złącza mikro
3000926

Złącza mikro, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość tylko 4,2 mm
Zatrzaskowa stopa do szyn montażowych NS 15 i NS 35
Przekrój znamionowy 1,5 mm²
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Różnorodne możliwości opisu
Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Możliwość mostkowania na obu poziomach