Przyłącze czołowe usytuowane pionowo umożliwia niewielkie szerokości i oszczędza miejsce w szafie sterowniczej. Dzięki możliwości bezpośredniego ustawienia w rzędzie TRIO POWER pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Niewielka głębokość umożliwia instalację w małych obudowach 210 mm.
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, TRIO POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC