Wszystkie zasilacze TRIO POWER mają inteligentną diagnostykę z wielokolorowymi diodami LED i zbiorczym stykiem sygnalizacyjnym. Za jego pośrednictwem sygnalizowane są wszystkie istotne stany, takie jak DC OK, przeciążenie i zwarcie. Opcjonalnie dostępne są urządzenia ze zintegrowaną wielokanałową ochroną urządzenia oraz interfejsem IO-Link do diagnostyki i parametryzacji. Kompaktowe urządzenia zmniejszają nakłady na instalację, ilość miejsca potrzebnego w szafie sterowniczej oraz koszt materiałów. Zasilacze TRIO POWER oferują więc bezpieczne zasilanie i ochronę w jednym urządzeniu.
TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL
-
Zasilacz
1252697
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER, zaciski Push-in, 8-kanałowy wyłącznik elektroniczny, IO-Link, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Układ sieci zasilającej | Sieć gwiazdowa (TN, TT, IT (PE)) |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 100 V AC (1 %/V) |
| 2,5 %/K, > 60 °C | |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC 15 s |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 21 A (25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 1,091 A2s |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 23 ms (120 V AC) |
| typ. 24 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 5,3 A (100 V AC) |
| 4,4 A (120 V AC) | |
| 2,3 A (230 V AC) | |
| 2,15 A (240 V AC) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi; Warystor |
| współczynnik mocy (cos fi) | 0,96 (230 V AC) |
| Bezpiecznik na wejściu urządzenia | 10 A wewnątrz (ochrona urządzeń) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 140 V DC (1 %/V) |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | 5,2 A (100 V DC) |
| 2,1 A (240 V DC) | |
| Sprawność | typ. 93,4 % (120 V AC) |
| typ. 94,4 % (230 V AC) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | maks. 30 A (5 s) |
| Liczba kanałów | 8 |
| Prąd znamionowy na kanał | 1 A |
| 2 A | |
| 3,8 A | |
| 4 A | |
| 6 A | |
| 8 A | |
| 10 A | |
| Prąd znamionowy (domyślny) | 1 A |
| Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału | 5 s |
| Opóźnienie załączenia kanałów | 100 ms |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,77 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Moc wyjściowa (PN) | 480 W |
| Moc wyjściowa (Pdyn. rezerwa) | maks. 720 W (5 s) |
| możliwość łączenia równoległego | nie |
| możliwość łączenia szeregowego | nie |
| maksymalne obciążenie pojemnościowe | 30 mF |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Tętnienie resztkowe | typ. 50 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Czas rozruchu | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Strata mocy podczas pracy bez obciążenia min. | < 1,3 W (120 V AC) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1,37 W (230 V AC) |
| Strata mocy przy obciążeniu znamionowym min. | < 33,37 W (120 V AC) |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 26,72 W (230 V AC) |
| Zintegrowane zabezpieczenie | tak |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (zalecane) | |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (+) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (zalecane) | |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 2.9, 2.10 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² (zalecane) | |
| linka | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 8 (Cu) |
| 12 (zalecane) | |
| Długość odizolowania | 12 mm (drut/linka/tulejka) |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (zalecane) | |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Komunikacja | |
| Pozycja | 5.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (zalecane) | |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| IO-Link | |
| Specyfikacja | V1.1 |
| Interfejs | IO-Link |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze Push-in |
| Pozycja | 5.x |
| Oznakowanie pinów | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
| Fizyka transmisji | 3-żyłowe, standardowy przewód do zastosowań przemysłowych |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
| Szybkość transmisji. | 38,4 kb/s (COM2) |
| Czas cyklu | 40 ms |
| Liczba danych procesu | 6 Bajt (Dane wejściowe) |
| Device ID | 040115hex/262421dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED DC OK - stan sygnału praca (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkcja | wskazanie wzrokowe stanu roboczego |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Brak napięcia zasilania wejściowego AC (wył) |
| LED wł. (zielony), DC OK | UOut > 21 V DC oraz IOut < 0,9 x IN (wł. (zielony), DC OK) |
| LED wł. (żółty), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC i IOut > 0,9 x IN (wł. (żółty), IOut > 90 %) |
| LED wł. (miganie na czerwono) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (wł. (miganie na czerwono)) |
| Wyjście sygnałowe DC OK | |
| Pozycja | 3.x |
| Rodzaj sygnalizacji | Styk przełączający DC OK - stan sygnału eksploatacji (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Oznakowanie pinów | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkcja | Przesłanie sygnału stanu roboczego |
| Zestyk przełączający (bez bezpośredniego uziemienia) | OptoMOS |
| Napięcie łączeniowe | maks. 30 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Obciążalność prądowa | maks. 100 mA |
| Warunek stanu (Styk zamknięty) | UOut > 21 V DC oraz IOut < 0,9 x IN (Styk zamknięty) |
| Warunek stanu (Styk otwarty) | UOut < 21 V DC lub IOut > 0,9 x IN (uśrednianie przez 60 s) (Styk otwarty) |
| Warunek stanu (Styk otwarty_1) | Kanał wyzwolony lub uszkodzony lub aktywny OVP |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 5,3 kV DC (Badanie typu) |
| 3,1 kV DC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 790000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 240000 h (60 °C) | |
| Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 88 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 132 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 125 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm |
| Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny) | 0 mm / 0 mm (≤ 40 °C) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa, złączki szynowe) |
| Wersja kołpaka | Poliwęglan |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania () | ≤ 5000 m |
| Wys. zastosowania (Obniżenie parametrów znamionowych mocy wyjściowej) | > 2000 m (Obniżenie parametrów znamionowych: 10%/1000 m) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 18 ms, 30g, na każdy kierunek (IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) |
| Normy/przepisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Bezpieczeństwo elektryczne | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Bardzo niskie napięcie SELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie SELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Bezpieczna izolacja | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczna izolacja |
| Normy/przepisy | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu | |
| Oznaczenie normy | Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| Wahanie sieci / stan podnapięciowy | |
| Oznaczenie normy | Wahanie sieci / stan podnapięciowy |
| Normy/przepisy | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL/CSA | |
| Oznaczanie | UL 1310 / CSA C22.2 No. 223 (NEC Class 2) |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 2367 (Standard for Safety for Solid State Overcurrent Protectors) |
| ANSI/UL | |
| Oznaczanie | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne i handlowe) i EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) |
| Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-1 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasa A) | |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| wyjście | niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | niesymetryczne 1 kV (Poziom kontroli 2) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | symetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| niesymetryczne 4 kV (Poziom kontroli 4) | |
| wyjście | symetryczne 1 kV (Poziom kontroli 2) |
| niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) | |
| Sygnał | niesymetryczne 1 kV (Poziom kontroli 2) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 30 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 50 % |
| Liczba cykli | 12 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 1252697 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPD16 |
| Klucz produktu | CMPD16 |
| GTIN | 4063151360078 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 389,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 160 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ba39bd6-8e25-4533-89eb-581a6904ad31 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 84,19 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie i styczniki w jednym urządzeniu dzięki wbudowanej wielokanałowej ochronie urządzenia
Niskie koszty instalacji dzięki 70% mniejszemu nakładowi na oprzewodowanie i montaż
Proste uruchomienie poprzez obsługę ręczną lub parametryzację poprzez IO-Link
Wysoka dyspozycyjność dzięki priorytetowemu zarządzaniu obciążeniem z inteligentnym nadzorowaniem automatycznym
Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości ustawienia w rzędzie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław