STU 35/ 4X10 YE - Zbiorcze złącze potencjałów
3033236

Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, Wyprowadzenie, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, Złącze zbiorcze, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Za pomocą hybrydowego zacisku sprężynowego STU 35/ 4x10 rozdziela zasilanie przewodem 35 mm² na cztery przyłącza 10 mm²
Rozprowadzanie wewnątrz instalacji następuje przez cztery zaciski sprężynowe o przekroju nominalnym 10mm²
Podwójny szyb na mostki umożliwia wykonanie dalszych odgałęzień
Przelotowe mostkowanie do złączy standardowych z typoszeregu zacisków sprężynowych ST
Zasilanie odbywa się poprzez zacisk śrubowy 35-mm²