DNV
ID dopuszczenia: TAE000037SCSA
ID dopuszczenia: 013631_6233_01Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | 22 - 14 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E468743Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 14 A | - 14 |