HC-B 16-I-UT-F - Wkładka stykowa
1648241

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: B16, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do szybkiego
kodowania z profilem z tworzywa
Do sztyftu kontrolnego 2 mm
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373