CHARX connect – kabel ładowania DC z wtyczką NACS, CCS i GB/T do ładowarek naściennych i stacji szybkiego ładowania

Kable ładowania DC do ładowarek naściennych i stacji szybkiego ładowania

Kable ładowania DC CHARX connect służą do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych prądem maks. 1000 kW i są dostępne z wtykami ładowania NACS, CCS i GB/T. Nasze portfolio jest podzielone na różne klasy mocy, dzięki czemu oferujemy odpowiedni kabel ładowania do każdego zastosowania – od ładowarki naściennej DC w Carport do stacji ładowania HPC w parku szybkiego ładowania.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674660
CHARX ST2C-DC250-10,0MCS00P - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC250-10,0MCS00P - Kabel ładowania DC
1674660

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 250 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 10 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674673
CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P - Kabel ładowania DC
1674673

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 200 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4,5 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674661
CHARX ST2C-DC250-8,0MCS00P - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC250-8,0MCS00P - Kabel ładowania DC
1674661

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 250 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 8 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674663
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P - Kabel ładowania DC
1674663

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 250 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 6 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674677
CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P - Kabel ładowania DC
1674677

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 125 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 6 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Go to Product Detail Page for item 1751562
CHARX ST2C-DC150-4,0MCS00P1 - Kabel ładowania DC
CHARX ST2C-DC150-4,0MCS00P1 - Kabel ładowania DC
1751562

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 125 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Go to Product Detail Page for item 1369277
EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11S - Kabel ładowania DC
EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11S - Kabel ładowania DC
1369277

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Przewód ładowania DC HPC, do 700 A w Boost mode, 500 A trwale, 1000 V DC, z chłodzonym wtykiem ładowania pojazdu i chłodzonym przewodem, kabel: 3 m, czarny, prosty, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z prostym przepustem kablowym, z wentylatorem o regulowanej prędkości obrotowej, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Korzyści

  • Niezawodna technologia szybkiego ładowania od lidera rynku chłodzonych kabli ładowania
  • Szeroki asortyment produktów NACS, CCS typu 1, CCS typu 2 i GB/T
  • Klasy mocy dla wszystkich zastosowań – od 40 kW do 1000 kW
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
  • Na życzenie z logo i niestandardowym wykonaniem kabla
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949

Porównanie naszych kabli ładowania DC Zobacz, która rodzina produktów pasuje perfekcyjnie do Twojej aplikacji

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Standardy ładowania CCS typu 1, CCS typu 2 NACS, CCS Typ 1, CCS typu 2, GB/T NACS, CCS Typ 1, CCS typu 2, GB/T ⁵⁾
Prąd ładowania w trybie Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1 000 A
Prąd ładowania ciągły ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Napięcie znamionowe 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Obszar zastosowania Ładowanie w miejscach prywatnych i półpublicznych w ciągu ok. 2 do 3 godzin Szybkie ładowanie w miejscach półpublicznych i publicznych w mniej niż godzinę Ultraszybkie ładowanie High Power Charging w miejscach publicznych w ciągu zaledwie kilku minut
Wymienna osłona styków ³⁾
Wymienne styki ³⁾
Czteroprzewodowa technika pomiarowa ³⁾
Chłodzenie cieczą ⁴⁾
Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów

¹⁾ Możliwy okres zależy od wielu warunków pracy, patrz wyjaśnienia dotyczące trybu Boost Mode poniżej.
²⁾ Zgodnie z przepisami i w przypadku chłodzonych kabli ładowania w zależności od wydajności chłodzenia.
³⁾ Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich artykułów. Więcej informacji można znaleźć na stronie szczegółów produktu.
⁴⁾ Wyjątek: CHARX connect professional w klasie mocy 500 A (375 A ciągle) nie posiada chłodzenia cieczą.
⁵⁾ Warianty GB/T CHARX connect professional są obecnie dostępne tylko w Chinach.

Przykładowa krzywa ładowania kabla ładowania DC w trybie Boost Mode dla krótkotrwale wyższej mocy ładowania

Wyższa moc ładowania w trybie Boost Mode Jak to działa i co należy wziąć pod uwagę?

Jako producent projektujemy nasze kable ładowania DC dla prądu znamionowego IN zdefiniowanego przez nas dla pracy ciągłej w temperaturze otoczenia od -30 do +40°C. W tak zwanym trybie Boost Mode niektóre kable ładowania DC mogą przesyłać znacznie wyższą moc ładowania przez krótki czas. W ulotce dołączonej do artykułu podany jest prąd maksymalny Imax.

Możliwy czas pracy kabla ładowania w trybie Boost Mode zależy od wielu warunków pracy, takich jak wydajność chłodzenia, temperatura otoczenia, częstotliwość korzystania z punktu ładowania i konstrukcja gniazda ładowania pojazdu. Kable ładowania mogą również pracować w wyższej temperaturze otoczenia przez krótszy czas.

Producenci i operatorzy stacji ładowania używający trybu Boost Mode muszą stale monitorować temperatury na stykach mocy DC za pomocą zintegrowanych czujników temperatury. Po osiągnięciu temperatury granicznej Tmax wynoszącej +90°C ładowanie musi zostać przerwane. W przypadku zbliżania się do temperatury granicznej zaleca się zmniejszenie prądu ładowania, np. do poziomu prądu znamionowego IN. W tym przypadku mówi się o obniżeniu parametrów znamionowych.

CHARX connect professional Chłodzone i niechłodzone kable ładowania dla ultraszybkiego High Power Charging

Mężczyzna ładujący ciężarówkę elektryczną za pomocą kabla ładowania HPC
Kobieta ładująca samochód elektryczny na stacji szybkiego ładowania za pomocą kabla ładowania HPC
Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie
Wtyk ładowania CCS na stacji szybkiego ładowania leżąca na ziemi w deszczu
Serwisant wymieniający przód wtyku ładowania HPC na stacji szybkiego ładowania
Mężczyzna ładujący ciężarówkę elektryczną za pomocą kabla ładowania HPC

W naszych chłodzonych cieczą kablach ładowania HPC zastosowano przyjazną dla środowiska i łatwą w obsłudze mieszankę wody i glikolu. Przesyłają one do 1 MW, zapewniając pełne bezpieczeństwo i komfort obsługi, dzięki czemu są atrakcyjnym rozwiązaniem również dla pojazdów użytkowych. Portfolio obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:

  • NACS
    • Dostępne od pierwszego kwartału 2026 r. / ponad 600 A w trybie ciągłym / 1000 V
  • CCS typu 1
    • 700 A w trybie Boost Mode / 500 A w trybie ciągłym / 1.000 V
  • CCS typu 2
    • 1.000 A w trybie Boost Mode / 800 A w trybie ciągłym / 1.000 V
    • 700 A w trybie Boost Mode / 500 A w trybie ciągłym / 1.000 V
  • GB/T
    • 600 A w trybie Boost Mode / 500 A w trybie ciągłym / 1.000 V

Kobieta ładująca samochód elektryczny na stacji szybkiego ładowania za pomocą kabla ładowania HPC

Nasze kable ładowania HPC są również dostępne w wersji bez chłodzenia cieczą. Zamiast tego wykorzystują one większy przekrój przewodu, dzięki czemu mogą przesyłać moc 500 kW, co jest wystarczające dla wielu zastosowań HPC. Są one dostępne dla następujących standardów ładowania:

  • NACS
    • 500 A w trybie Boost Mode / 375 A w trybie ciągłym / 1 000 V
  • CCS typu 1
    • 500 A w trybie Boost Mode / 375 A w trybie ciągłym / 1 000 V
  • CCS typu 2
    • 500 A w trybie Boost Mode / 375 A w trybie ciągłym / 1 000 V

Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie

Aby spełnić wszystkie wymagania ustawy w sprawie przyrządów pomiarowych i legalizacji, wiele naszych kabli ładowania DC i wtyków ładowania jest już przygotowanych do czteroprzewodowej technologii pomiarowej. Czteroprzewodowa technika pomiarowa umożliwia rejestrowanie strat mocy w kablu ładowania, dzięki czemu można precyzyjnie określić energię przekazywaną do pojazdu elektrycznego.

Wtyk ładowania CCS na stacji szybkiego ładowania leżąca na ziemi w deszczu

Skuteczna koncepcja uszczelnienia naszych kabli ładowania DC zapewnia całkowitą wodoszczelność wzdłużną, co chroni części pod napięciem wewnątrz obudowy przed wilgocią. Maksymalizuje to bezpieczeństwo elektryczne i zwiększa niezawodność stacji ładowania. Liczne testy w naszym akredytowanym laboratorium badawczym zapewniają niezmiennie wysoką jakość materiałów i wykonania. Dzięki temu nasze wtyki ładowania są wyjątkowo wytrzymałe, odporne i trwałe – nawet w trudnych warunkach zewnętrznych.

Serwisant wymieniający przód wtyku ładowania HPC na stacji szybkiego ładowania

Pomimo wytrzymałych materiałów, wtyki ładowania w półpublicznych lub publicznych punktach ładowania wymagają regularnych przeglądów, również z powodu niewłaściwej obsługi. Uszkodzenia występują zwykle na przodzie wtyku. Za pomocą naszych dostępnych oddzielnie zestawów naprawczych można szybko i łatwo wymienić ramkę przodu wtyku i styki wtyku ładowania. Nie ma potrzeby wymiany całego kabla ładowania. Jest to bardziej ekologiczne, oszczędza czas i pieniądze oraz zwiększa dostępność stacji ładowania.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz chłodzony wtyk ładowania CCS z rodziny CHARX connect professional z dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

CHARX connect compact Kompaktowe kable ładowania CCS do dolnego zakresu mocy

Mężczyzna ładujący samochód elektryczny z ładowarki naściennej za pomocą kabla ładowania CCS
Wtyk ładowania CCS i wiata postojowa z systemem PV, samochodem elektrycznym i ładowarką naścienną DC
Samochód elektryczny z wtykiem ładowania CCS
Kable ładowania CCS do zastosowań Vehicle-to-Grid oraz Vehicle-to-Home
Mężczyzna ładujący samochód elektryczny z ładowarki naściennej za pomocą kabla ładowania CCS

Ładowanie DC jest coraz częściej wykorzystywane również w domach, w gastronomii i centrach handlowych, gdzie klienci spędzają zazwyczaj od dwóch do trzech godzin. Niskie moce ładowania DC do około 100 kW są więc zazwyczaj wystarczające. Kompaktowe kable ładowania CCS CHARX connect compact stanowią tu optymalne i ekonomiczne rozwiązanie. Portfolio obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:

  • CCS typu 1
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V
    • 125 A / 1.000 V
  • CCS typu 2
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V

Wtyk ładowania CCS i wiata postojowa z systemem PV, samochodem elektrycznym i ładowarką naścienną DC

W porównaniu do konwencjonalnych kabli do ładowania CCS, CHARX connect compact jest o 35% mniejszy i do 75% lżejszy. Dzięki wyrafinowanej, kompaktowej konstrukcji wtyki ładowania CCS są dopasowane idealnie do nowoczesnych ładowarek naściennych DC w domach prywatnych i mniejszych stacji ładowania DC w miejscach półpublicznych.

Samochód elektryczny z wtykiem ładowania CCS

Kompaktowe kable ładowania CCS zostały wyróżnione nagrodą Good Design Award 2021. Projekt wtyków ładowania został opracowany wspólnie z absolwentem designu Stephanem Gahlowem z Hamburga i zaimponował jury nowoczesnym językiem formy. Ponadto ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia łatwość obsługi i dba o komfort.

Kable ładowania CCS do zastosowań Vehicle-to-Grid oraz Vehicle-to-Home

Ładowarki naścienne DC najbliższej przyszłości dzięki zastosowaniu techniki przetwornic dwukierunkowych będą w stanie realizować ładowanie Vehicle-to-Grid (V2G) oraz Vehicle-to-Home (V2H). Przy tym prąd z akumulatora samochodu może w kontrolowany sposób popłynąć do sieci energetycznej albo do własnego domu poprzez stację ładowania. Na potrzeby tego typu zastosowań V2G i V2H dobrym wyborem będą nasze kompaktowe kable ładowania CCS.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz chłodzony wtyk ładowania CCS z rodziny CHARX connect compact z dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.

Nowe produkty

Kable ładowania NACS do ładowania DC do 500 kW
Chłodzone kable ładowania HPC CHARX connect professional do 1000 kW
Kable ładowania CCS CHARX connect standard
Kable ładowania DC GB/T CHARX connect standard
Kable ładowania DC CHARX connect compact w klasie mocy do 125 kW
Dostępne w Q1/2026

Kable NACS do ładowania DC do 500 kW

High Power Charging dla Ameryki Północnej

Niechłodzone wtyki ładowania HPC CHARX connect professional są teraz dostępne również dla North American Charging Standard. Kable ładowania zgodne w 100% ze standardami przesyłają moc do 500 kW w trybie Boost Mode lub 375 kW w trybie ciągłym i wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem bezpieczeństwa i ergonomii.

Najważniejsze cechy

  • Prąd ładowania w trybie Boost Mode: do 500 A
  • Prąd ładowania ciągły: 200 A, 375 A
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V
  • Długość przewodu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Czteroprzewodowa technika pomiarowa (tylko dla 375 A)
  • Stopień ochrony: IP67 (z wetkniętym wtykiem)
  • Certyfikaty: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Korzyści

  • Oddzielny, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni uchwytu
  • Ochrona przed dotknięciem palcem z formowanymi nakładkami i precyzyjne czujniki temperatury zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
  • Zgodność z normami UL, SAE, IEC i IATF gwarantuje szczególnie wysoką jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność
  • Na życzenie z logo, niestandardową długością kabla i zarobioną końcówką

Kable ładowania CCS do 1 000 kW

High Power Charging z nową koncepcją chłodzenia

Druga generacja chłodzonych wtyków ładowania HPC CHARX connect professional przesyła do 1 MW w trybie Boost Mode. Dzięki tej ogromnej mocy nie tylko samochody elektryczne mogą być ładowane w zaledwie kilka minut. Również pojazdy użytkowe z dużymi akumulatorami są szybko gotowe ponownie do jazdy.

Najważniejsze cechy

  • Standard ładowania: CCS typ 2
  • Prąd ładowania z aktywnym chłodzeniem: 1000 A w trybie Boost Mode, 800 A w trybie ciągłym
  • Prąd ładowania z pasywnym chłodzeniem: 800 A w trybie Boost Mode, 600 A w trybie ciągłym
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V
  • Chłodziwo: mieszanka wody i glikolu
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Czteroprzewodowa technika pomiarowa
  • Stopień ochrony: IP67

Korzyści

  • Moc ładowania do 1000 kW dzięki nowej koncepcji chłodzenia – przy jednoczesnej poprawie wygody obsługi
  • Na zamówienie indywidualna koncepcja przyłączeniowa – dostosowana do Twojej stacji ładowania HPC
  • Wymienny przód wtyku zapewnia szybką, niedrogą i przyjazną dla środowiska naprawę
  • Niezawodne i ekonomiczne wykrywanie wycieków za pomocą monitora izolacji
  • Rozliczenia zgodne z przepisami o legalizacji dzięki zintegrowanej czteroprzewodowej technice pomiarowej

Kable ładowania CCS nowej generacji

Trwałe, łatwe w utrzymaniu, przemyślane

Nasza nowa generacja sprawdzonych wtyków ładowania CSS w CHARX connect standard obejmuje średni zakres mocy od 150 do 250 kW. Rodzina produktów w nowej obudowie oferuje wiele ulepszeń pod względem solidności, bezpieczeństwa, rozliczeń i utrzymania.

Najważniejsze cechy

  • Standard ładowania: CCS typ 2
  • Prąd znamionowy DC: 150 A … 250 A
  • Napięcie znamionowe DC: 1000 V
  • Przekrój przewodów: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Czujnik temperatury: 2 x Pt 1000
  • Czteroprzewodowa technologia pomiarowa
  • Stopień ochrony: IP54 (z wetkniętym wtykiem)
  • Długość przewodu: 4 m … 10 m

Korzyści

  • Szerokie portfolio dla wszystkich zastosowań ładowania DC w średnim zakresie mocy
  • Bardzo wytrzymała i trwała konstrukcja wtyku zapewniająca wysoką dyspozycyjność
  • Przygotowanie do czteroprzewodowej technologii pomiarowej umożliwia proste rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
  • Szybkie i niedrogie serwisowanie dzięki wymiennym przodom wtyku wraz ze stykami mocy

Kable ładowania DC GB/T nowej generacji

Solidne, trwałe, konfigurowalne

Nowe wtyki ładowania DC CHARX connect standard zgodne z chińską normą GB/T obejmują klasy mocy 125 i 250 kW. Można je dostosować do własnych potrzeb. Wyróżniają się wysokiej jakości materiałami, niezawodną technologią i ergonomiczną obsługą.

Najważniejsze cechy

  • Standard ładowania: GB/T
  • Prąd znamionowy DC: 125 A … 250 A
  • Napięcie znamionowe DC: 1 000 V
  • Przekrój przewodów: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Czujnik temperatury: 2 x Pt 1000
  • Stopień ochrony: IP54 (z wetkniętym wtykiem)
  • Długość przewodu: 2 m … 10 m
  • Certyfikat CE

Korzyści

  • Wytrzymała i trwała konstrukcja zapewniająca wysoką dyspozycyjność w trudnych warunkach
  • Sterowany indywidualnie pasek LED do intuicyjnego wskazywania statusu w wybranych kolorach
  • Opcjonalny tryb Boost Mode umożliwiający krótkotrwałe zwiększenie mocy ładowania do 500 kW
  • Opcjonalny przełącznik S1 do realizacji aplikacji klienta
  • Na życzenie z indywidualnym kolorem obudowy, logo klienta i alternatywnymi czujnikami temperatury

Kompaktowe kable ładowania CCS

Teraz dla mocy ładowania do 125 kW

Nowa klasa mocy kabli ładowania CCS typu 1 CHARX connect compact może przesyłać ciągle 125 kW. Wtyki ładowania CCS wyróżniają się doskonałą estetyką, dzięki czemu nadają się do nowoczesnych ładowarek naściennych DC i mniejszych stacji ładowania DC we flotach pojazdów oraz w sektorze publicznym i komercyjnym.

Najważniejsze cechy

  • Standard ładowania: CCS typ 1
  • Prąd ładowania ciągły: 125 A
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V
  • Przekrój przewodu: 1 AWG
  • Stopień ochrony: IP44 (z wetkniętym wtykiem)
  • Certyfikaty: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO/IEC 15118

Korzyści

  • Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat postojowych po stacje ładowania
  • Wygodna obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
  • Wysoka elastyczność kabla nawet w niskich temperaturach
  • Dostępne z logo na życzenie – dla spójnego brandingu stacji ładowania
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949