Gniazda ładowania CCS o przekroju przewodu DC do 120 mm² umożliwiają bezpieczne ładowanie HPC z mocą 375 kW (375 A / 1000 V), a w trybie Boost Mode ponad 500 kW (500 A / 1000 V). W zależności od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura otoczenia, pojazdy elektryczne mogą być ładowane w ciągu kilku minut.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 250 A trwale, 1000 V DC, Pojedyncze żyły, długość: 4 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC.