Kompaktowy system sygnalizacji TC MOBILE I/O X200-4G to następca przekaźnika elektromechanicznego SMS TC MOBILE I/O X200 (2903805) i PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). System sygnalizacji monitoruje wartości cyfrowe i analogowe za pośrednictwem sieci komórkowej. Ponadto urządzenie umożliwia zdalne przełączanie wyjść przekaźnikowych. Urządzenie ma wiele przydatnych funkcji oprogramowania, np. łańcuch sygnalizacji SMS, SMS w razie spadku napięcia, przesłanie dziennika zdarzeń na skrzynkę pocztową oraz różne role użytkowników. Do konfiguracji wystarczy połączenie USB z komputerem z zainstalowaną przeglądarką internetową.
TC MOBILE I/O X200-4G
-
Przekaźniki SMS
1038567
Przekaźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, wersja na rynek europejski, do monitorowania wartości analogowych i cyfrowych przez sieć komórkową, zdalne przełączanie wyjść przekaźnika, komunikacja przez SMS lub połączenie danych (wysyłka e-maili, aplikacja), napięcie zasilające 10 V ... 60 V DC
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zdalnie dodawać wpisy do książki telefonicznej?
Dodawanie wpisów nie jest możliwe. Można jednak zastąpić istniejące wpisy nowymi.
Ile kontaktów mogę przechowywać w książce telefonicznej?
W książce telefonicznej można zapisać do 100 kontaktów.
Jakie metody szyfrowania są obsługiwane?
Urządzenia obsługują TLS 1.1 i TLS 1.2 dla komunikacji e-mail.
Pomimo dobrego odbioru i wybranego stanu sieci, nie działa komunikacja e-mail i aplikacji. Co mam teraz zrobić?
Wyświetlacz siły sygnału wskazuje tylko natężenie pola dla funkcji telefonii i SMS. Upewnić się, że karta SIM obsługuje połączenia internetowe. Wprowadzić odpowiedni APN dla danego dostawcy w ustawieniach.
Zawartość przeglądarki internetowej nie jest wyświetlana poprawnie. Jak mogę poprawić prezentację?
W przypadku konfigurowania kilku urządzeń TC-MOBILE po sobie, stare dane mogą być buforowane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki lub pracować w trybie incognito.
Co zrobić, jeśli urządzenie nie odpowiada na wysłane wiadomości SMS?
Możliwa przyczyna 1: Nadawca nie ma uprawnień do przełączania. Sprawdź w urządzeniu TC-MOBILE, czy nadawca ma odpowiednie uprawnienia.
Możliwa przyczyna 2: Nowe smartfony używają usługi RCS lub I-Message zamiast wiadomości SMS. Upewnij się, że żad...
Zobacz więcej
Możliwa przyczyna 1: Nadawca nie ma uprawnień do przełączania. Sprawdź w urządzeniu TC-MOBILE, czy nadawca ma odpowiednie uprawnienia.
Możliwa przyczyna 2: Nowe smartfony używają usługi RCS lub I-Message zamiast wiadomości SMS. Upewnij się, że żadna z tych usług nie jest aktywna podczas wysyłania wiadomości SMS.