WMS 25,4 (EX40)RL BK - Koszulka termokurczliwa
0800435

Koszulka termokurczliwa, Rolka, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 8,5 ... 25,4 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 60 m, wysokość pola tekstowego: 40 mm, szerokość pola tekstowego: 60000 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów, węży pneumatycznych i innych elementów cylindrycznych
Wysoka elastyczność stosowania, ponieważ w połączeniu z nożem tnącym i perforującym można realizować indywidualne długości oznaczników w zakresie 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcjonalnie możliwość ręcznego obkurczenia termicznego w celu zamocowania w określonej pozycji
Duży zakres średnic dzięki współczynnikowi obkurczu 3:1
Popularne i sprawdzone w produkcji szaf sterowniczych i budowie maszyn, w przemyśle naftowo-gazowym oraz w kolejnictwie