Konfekcjonowane koszulki termokurczliwe z rodziny produktów WMS-2 HF... są dobrze widoczne dzięki drabinkowemu formatowi i dają się szybko stosować. Po nadruku i aplikacji gotowe koszulki termokurczliwe można obkurczyć ręcznie i w ten sposób przymocować do kabla/przewodu.
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL
-
Koszulka termokurczliwa
0801002
Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 3,2 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm
Szczegóły produktu
Uwaga dot. materiału | Podana minimalna średnica koszulki termokurczliwej odnosi się do zastosowania jako oznacznik i nie gwarantuje właściwości izolacyjnych w stanie obkurczonym. W zależności od partii materiału, a także warunków przechowywania i obróbki, może wystąpić zmniejszenie maksymalnej średnicy przewodu, który można włożyć. |
Typ produktu | Rurka termokurczliwa niezadrukowana |
Zakres stosowania | Kolejnictwo |
Wykonanie | Koszulka termokurczliwa |
Właściwość produktu | Bez halogenów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 1000 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Szerokość | 5 mm |
Długość | 60 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 1,5 mm ... 3,2 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 60 mm |
Wysokość pola tekstowego | 5 mm |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | poliolefiny |
materiał element bazowy | poliolefiny |
Współczynnik skurczu | 2:1 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Zawarte materiały | bezhalogenowy |
Temperatura obkurczania | > 90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,5 mm ... 3,2 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test odporności na zadrapania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 105 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 45 % ... 55 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/przepisy | EN 45545-2 |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 0801002 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2216 |
Klucz produktu | BG2216 |
Strona katalogu | Strona 220 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626013756 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 720,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 703,4 g |
Numer taryfy celnej | 39173200 |
Kraj pochodzenia | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa 5146231
Korzyści
Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów, węży pneumatycznych i innych elementów cylindrycznych
Wykonanie w formie drabinki: Dla dobrego przeglądu i szybkiego użycia, koszulki są konfekcjonowane w różnych długościach: 15 mm, 30 mm lub 60 mm
Opcjonalnie możliwość ręcznego obkurczenia termicznego w celu zamocowania w określonej pozycji
Duży zakres średnic dzięki współczynnikowi obkurczu 2:1
Stosowane na całym świecie i sprawdzone w branży kolejowej
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław