Przepusty kablowe złącza przewodu jednostronny, z nakrętką QPD, czarny, 4+PE-pinowy, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A,, do kabli o średnicy 6 mm ... 11 mm.
Mufa kablowa do okablowania sygnałowego, danych i zasilania
Przedłużanie przewodów i naprawa uszkodzonych kabli to codzienne zadania każdego elektryka. Odbywa się to szybko i niezawodnie za pomocą kabli do transmisji sygnałów, zasilania lub danych oraz za pomocą muf kablowych. Phoenix Contact oferuje mufy kablowe z przyłączem śrubowym lub przyłaczem samonacinającym IDC do przyłącza przewodu od 0,14 mm² do 6 mm².
Złączki przewodowe QUICKON, czarne, 4-biegunowe+PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/ 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 6 mm ... 11 mm.
Łączniki przewodów, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC/ Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm
Łączniki przewodów, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, czarny, z nakrętką QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm
Przepusty kablowe złącza przewodu obustronny, z nakrętką QPD, czarny, 4+PE-biegunowy, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 16 mm.
Łączniki przewodów, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC/ Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szary, Z dwoma nakrętkami QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm
Korzyści
- Szybka naprawa lub przedłużanie kabli za pomocą muf kablowych: w połączeniu ze złączem również jako łącznik
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony do IP68/IP69K i IK08 do szerokiego spektrum zastosowań
- Maksymalne bezpieczeństwo: niezawodne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym podłączeniem i porażeniem
- Innowacyjność i oszczędność czasu: mufy kablowe z przyłączem samonacinającym QUICKON to oszczędność czasu przy podłączaniu w miejscu montażu sięgająca 80%
- Niezawodna transmisja sygnałów i danych: ekranowanie 360° w środowisku występowania zakłóceń elektromagnetycznych
Mufy kablowe serii QPD
Poznaj efektywność muf kablowych serii QPD firmy Phoenix Contact. Kompaktowe mufy kablowe znacznie ułatwiają przedłużanie lub naprawę przewodów. Dzięki zaawansowanej technologii IDC można obniżyć koszty pracy nawet o 80%. Prace elektryczne można wykonać w mgnieniu oka. Mufy kablowe QPD są nieodzowną pomocą dla każdego elektryka – np. na placach budowy, w budowie maszyn i urządzeń lub w ogólnych instalacjach elektrycznych.
Szybka instalacja bez specjalnych narzędzi
Dystrybucja energii nie musi być czasochłonna. Potwierdzają to mufy kablowe QPD. Szybkozłącze IDC nie wymaga ściągania izolacji z przewodu. Do instalacji nie są wymagane drogie narzędzia specjalne. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak łatwa jest instalacja.