Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40029149Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Tylko druty | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL Listed
ID dopuszczenia: E468743Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E468743Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |