Mufa kablowa do okablowania sygnałowego, danych i zasilania

Mufa kablowa do okablowania sygnałowego, danych i zasilania

Przedłużanie przewodów i naprawa uszkodzonych kabli to codzienne zadania każdego elektryka. Odbywa się to szybko i niezawodnie za pomocą kabli do transmisji sygnałów, zasilania lub danych oraz za pomocą muf kablowych. Phoenix Contact oferuje mufy kablowe z przyłączem śrubowym lub przyłaczem samonacinającym IDC do przyłącza przewodu od 0,14 mm² do 6 mm².

Go to Product Detail Page for item 1274810
PRC 5-TERM-2,5 - Osłonka
PRC 5-TERM-2,5 - Osłonka
1274810

Osłonka, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 0,75 mm2, przekrój żyły maks.: 4 mm2, napięcie znamionowe: 1000, średnica przewodu min.: 9,5 mm, średnica przewodu maks.: 12,5 mm, Zaślepka do ochrony przed wilgocią

Go to Product Detail Page for item 1274812
PRC 5-SPLK-2,5 - Łączniki przewodów
PRC 5-SPLK-2,5 - Łączniki przewodów
1274812

Łączniki przewodów, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: proste, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 0,75 mm2, przekrój żyły maks.: 4 mm2, napięcie znamionowe: 1000, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 9,5 mm, średnica przewodu maks.: 12,5 mm

Korzyści

  • Szybka naprawa lub przedłużanie kabli za pomocą muf kablowych: w połączeniu ze złączem również jako łącznik
  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony do IP68/IP69K i IK08 do szerokiego spektrum zastosowań
  • Maksymalne bezpieczeństwo: niezawodne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym podłączeniem i porażeniem
  • Innowacyjność i oszczędność czasu: mufy kablowe z przyłączem samonacinającym QUICKON to oszczędność czasu przy podłączaniu w miejscu montażu sięgająca 80%
  • Niezawodna transmisja sygnałów i danych: ekranowanie 360° w środowisku występowania zakłóceń elektromagnetycznych
Mufy kablowe QPD

Mufy kablowe serii QPD

Poznaj efektywność muf kablowych serii QPD firmy Phoenix Contact. Kompaktowe mufy kablowe znacznie ułatwiają przedłużanie lub naprawę przewodów. Dzięki zaawansowanej technologii IDC można obniżyć koszty pracy nawet o 80%. Prace elektryczne można wykonać w mgnieniu oka. Mufy kablowe QPD są nieodzowną pomocą dla każdego elektryka – np. na placach budowy, w budowie maszyn i urządzeń lub w ogólnych instalacjach elektrycznych.

Szybka instalacja bez specjalnych narzędzi

Dystrybucja energii nie musi być czasochłonna. Potwierdzają to mufy kablowe QPD. Szybkozłącze IDC nie wymaga ściągania izolacji z przewodu. Do instalacji nie są wymagane drogie narzędzia specjalne. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak łatwa jest instalacja.