Połączenie interfejsu przekaźnikowego i elektroniki zabezpieczającej bezpieczniki na szerokości: 6,2 mm, indywidualna konfiguracja prądu znamionowego (1 A ... 6 A), regulowana charakterystyka wyjściowa, aktywne wyjście sygnałowe, prosta integracja systemu, z przyłączem śrubowym
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
System przekaźników PLC-INTERFACE to wydajny interfejs łączący sterownik i urządzenia peryferyjne. Od 1997 roku oferujemy stale rozwijający się program kompaktowych przekaźników wtykowych i modułów przekaźnikowych. Technologia Lead Frame w tej serii przekaźników stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Ponadto stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. To połączenie sprawdza się każdego dnia w milionach cykli łączeniowych w różnych aplikacjach i obwodach przekaźnikowych.
Moduł inwertera z przyłączem Push-in odwraca sygnały tranzystorowego wyjścia NPN wysterowywanego masą w wyjścia PNP wysterowywane dodatnim potencjałem, jak i sygnały przełączające PNP w NPN.
Połączenie interfejsu przekaźnika i elektroniki zabezpieczającej bezpieczniki na szerokości: 6,2 mm, indywidualna konfiguracja prądu znamionowego (1 A ... 6 A), regulowana charakterystyka wyjściowa, aktywne wyjście sygnałowe, prosta integracja systemu, z przyłączem Push-in
Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5
PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC
PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski
Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC/ 110 V DC
Korzyści
- Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej szerokości konstrukcji od 6,2 mm
- Prosta technika przyłączeniowa do wyboru: nieważne, czy mowa o technologii Push-in, czy śrubowej
- Szeroka oferta produktów obejmująca warianty specjalne do specjalnych zastosowań
- Optymalizacja nakładów związanych z instalacją dzięki zróżnicowanym akcesoriom oraz wtykowym przekaźnikom elektromechanicznym i przekaźnikom półprzewodnikowym
- Funkcje logiczne i komunikacyjne dzięki modułowej rozbudowie o moduły logiczne i komunikacyjne
- Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem dzięki adapterom okablowania systemowego lub kablom sieciowym
PLC-INTERFACE: system przekaźników w skrócie
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex Bezpieczne rozdzielanie i przełączanie sygnałów w obszarach zagrożonych wybuchem
Wykorzystanie energii odnawialnych, takich jak wiatr, słońce i energia wodna, np. do produkcji zielonego wodoru. Nasze warianty elektroniczne, w tym długie kable sterownicze i moduły przekaźnikowe Ex dla strefy 2, pomagają we wdrażaniu nowoczesnych instalacji.
Dla przemysłu przetwórczego oferujemy kompaktowe moduły przekaźnikowe z dopuszczeniem ATEX, IECEx i UL, zwłaszcza do zastosowań w strefie 2.
Te moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).
PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym
PLC-INTERFACE to innowacyjne połączenie interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości zaledwie 6,2 mm. Prąd znamionowy i charakterystyka wyłączania mogą być indywidualnie konfigurowane za pomocą przełączników DIP na urządzeniu.
- Oszczędzający miejsce montaż w szafie sterowniczej dzięki połączeniu interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości 6,2 mm
- Mniejsze nakłady związane z oprzewodowaniem dzięki obszernej gamie akcesoriów, możliwościom mostkowania oraz systemowym rozwiązaniom okablowania
- Prosta integracja systemu i funkcjonalna rozbudowa istniejących instalacji dzięki kompatybilności z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE z różnych perspektyw
Optyczna kontrola jakości w produkcji przekaźników
Jakość jest naszym najwyższym priorytetem
W Phoenix Contact jakość jest naszym priorytetem, dlatego nawet najdrobniejsze szczegóły mają dla nas ogromne znaczenie. Własna produkcja elementów z tworzyw sztucznych i metalu pozwala wytwarzać podzespoły będące podstawą naszych wysokiej jakości komponentów.
Każdy produkt jest sprawdzany w 100%. Aby nieprzerwanie wprowadzać innowacyjne rozwiązania produktowe w działach konstrukcji i rozwoju, nieustannie rozbudowujemy naszą wiedzę i kompetencje wewnętrzne.
W celu spełnienia wysokich oczekiwań jakościowych klientów bezpośrednio po zmontowaniu podzespołów elektronicznych odbywa się wstępna inspekcja optyczna z użyciem kamery.
Pracownicy z PLC-INTERFACE w produkcji
Nasza pasja do przekaźników – aby wszystko działało sprawnie
Warto skorzystać z naszego ponad 25-letniego doświadczenia w produkcji i inżynierii. Sprawiamy, że staje się to łatwe – od wyboru produktów aż do bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji w systemie.
W przyszłość z danymi cyfrowymi: niezależnie od tego, czy mowa jest o clipx ENGINEER, oprogramowaniu do projektowania firmy Phoenix Contact, czy też EPLAN, można uprościć planowanie projektów szaf sterowniczych dzięki odpowiednim danym cyfrowym i makrom.
Asortyment produktów był i jest stale poszerzany. Dodatkowo klient otrzymuje obszerne akcesoria i rozwiązania okablowania systemowego do swoich aplikacji.
Aparatura łączeniowa dla zrównoważonej przyszłości PLC-INTERFACE: wszechstronne rozwiązania dla każdego zastosowania
Nasz asortyment PLC-INTERFACE obejmuje ponad 700 w pełni automatycznie produkowanych wyrobów, które spełniają wymagania niemal każdego zastosowania. Dzięki ponad 50 spółkom zależnym i ponad 30 przedstawicielstwom na całym świecie jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. W ten sposób zapewniamy dopasowane do indywidualnych potrzeb doradztwo, szybką realizację dostaw i wysokiej jakości moduły przekaźnikowe, które doskonale spełniają wymagania klienta.
Nasze przekaźniki są certyfikowane i dopuszczone do użytku na całym świecie. Dzięki PLC-INTERFACE można mieć pewność, że użytkowanie w niemal każdej aplikacji jest proste i bezpieczne. Oferujemy kompleksowy zakres certyfikatów i dopuszczeń dla obecnych i przyszłych zastosowań.