UC-TM 5 BU
-
Oznacznik do zacisków
0818292
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Klemmenmarker |
Raster | 5,2 mm |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 96 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |
Technologia oznakowania | Technologia LED UV |
Szerokość | 4,6 mm |
Wysokość | 10,5 mm |
Głębokość | 4,3 mm |
Raster | 5,2 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 4,6 mm |
Wysokość pola tekstowego | 10,5 mm |
Kolor | niebieski (RAL 5015) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/przepisy | EN 45545-2 |
Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
Numer artykułu | 0818292 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2117 |
Klucz produktu | BG2117 |
GTIN | 4046356135412 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,56 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,71 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,14 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
PLOTMARK - Ploter do opisów 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Ploter do opisów 5144615
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Wkład do czyszczenia 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Nabój kolorowy 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia 5146752
-
BM ID-MAG20 - Zasobnik 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Zasobnik 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący 5146751
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
GBS 5-UK - Uchwyty tabliczek 0804882
-
GBS 5-UKK - Uchwyty tabliczek 0804947
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemach drukowania BLUEMARK
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM ... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznacznik
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław