WML HF 5(25X10)R YE
-
Etykieta kablowa
0830815
Etykieta kablowa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 5,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000, wysokość pola tekstowego: 9,5 mm, szerokość pola tekstowego: 25,4 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczniki przewodów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 3000 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 3 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Szerokość | 25,4 mm |
Wysokość | 25,4 mm |
Głębokość | 0,1 mm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
materiał element bazowy | Polietylen |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 5,10 mm |
3,2 mm ... 5,1 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | > 5 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 21 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 0830815 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2311 |
Klucz produktu | BG2311 |
GTIN | 4046356800617 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 600 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 600 g |
Numer taryfy celnej | 39199080 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa 5146231
Korzyści
Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli
bez halogenów
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław