UC-WMCO 1,6 (21X3) YE - Oznacznik przewodów
0827525

Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 1,6 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 3 mm, szerokość pola tekstowego: 21 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemach drukowania BLUEMARK
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia