UC-WMC 5,6 (30X8) OG - Oznacznik przewodów
0825399

Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 4,2 ... 5,6 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemach drukowania BLUEMARK
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Montaż za pomocą jednej ręki
Dwie powierzchnie opisowe w każdej chwili są bardzo czytelne
Montaż przez zaciskanie na klipsy nawet już po wykonaniu okablowania
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia