EMT (40X17)R - Etykieta wtykana
0817293

Etykieta wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2300, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do kabli z tworzywa sztucznego do KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)
Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (40x17)R pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ...(40x17)
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.
Tabliczka oznaczeniowa do uchwytu oznacznika listwy ze złączkami UBE/D