KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli
1014109

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą