Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Ogranicznik przepięć do liniowych systemów prądu stałego

Ochrona przed przepięciami dla prądu stałego

Ze względu na swoją budowę, systemy prądu stałego zachowują się inaczej podczas normalnej pracy i w przypadku awarii niż systemy prądu przemiennego. W związku z tym wymagają specjalnych ograniczników przepięć. Te ograniczniki przepięć dzielą się na urządzenia zabezpieczające typu 1 i typu 2 w zależności od miejsca instalacji i wymagań.

Korzyści

  • Bezpieczna praca systemów zasilania napięciem stałym dzięki niezawodnej ochronie przed przepięciami
  • Uniwersalne wykorzystanie dzięki maksymalnej wysokości zastosowania do 6000 m (n.p.m.)
  • Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej

Nowe produkty

Ochrona przed przepięciami VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Ograniczniki przepięć do sieci prądu stałego

Do aplikacji przemysłowych do 1000 V DC

Sieci prądu stałego oferują liczne zalety w porównaniu z sieciami prądu przemiennego i odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej. Nowy ogranicznik VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R niezawodnie chroni sieci DC przed uszkodzeniami spowodowanymi przez prądy piorunowe i przepięcia.

Najważniejsze cechy

  • Ogranicznik przepięć zgodny z typem 1 / 2
  • Przeznaczony do instalacji do 1100 V DC Uc
  • Wydłużone stożki wprowadzające
  • Wydłużone otwory na śruby
  • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Zintegrowany zestyk komunikacji zdalnej
  • Możliwość stosowania do wysokości do 6000 m n.p.m.

Korzyści

  • Bezpieczna praca systemów zasilania napięciem stałym dzięki niezawodnej ochronie przed przepięciami i prądami piorunowymi
  • Do użytku w jednobiegunowych, liniowych systemach zasilania prądem stałym do 1.000 V DC napięcia długotrwałego
  • Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej

Ogranicznik przepięć do napięć znamionowych do 1000 V DC, z dostosowanymi stożkami do wsuwania

Ogranicznik przepięć do aplikacji DC o napięciach znamionowych do 1000 V DC

Wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami

Ograniczniki przepięć do ochrony aplikacji DC muszą być dostosowane do niekiedy znacznie wyższych wymagań. W przypadku stosowania w systemach DC o szczególnie wysokim napięciu, ogranicznik przepięć musi być przystosowany do napięcia długotrwałego do 1100 V. Wiąże się to ze znacznie większymi wymaganiami dotyczącymi odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, które zapobiegają przeskokom iskry między zaciskami przyłączeniowymi a podłączonymi w nich przewodami. Dla systemów DC o mniejszych napięciach wymagania nie są tak wysokie. Jednak również tutaj wyraźnym zaleceniem jest, aby zawsze dobierać ochronę przed przepięciami do odpowiedniego napięcia.

Podstawowe zalety prądu przemiennego i prądu stałego

Prąd przemienny lub napięcie prądu przemiennego ma dwie zasadnicze zalety: możliwość łatwej transformacji i przełączenia. Podczas transportu zawsze jednak przesyłana jest również moc bierna, co prowadzi do odpowiednich strat w przesyle.

Prąd stały lub napięcie stałe ma tę zaletę, że wymagane napięcia są wykorzystywane bezpośrednio w odpowiednich systemach, maszynach i urządzeniach poprzez bardziej wydajne przetwornice DC/DC lub DC/AC. Złożone obwody pośredniczące DC z konwersją AC/DC w falownikach nie są już konieczne. Ponadto w systemach przesyłowych prądu stałego nie jest transportowana moc bierna. Dzięki temu znacznie zmniejszają się straty energii podczas transportu.

Typowe obszary zastosowań Aplikacje DC można znaleźć na przykład w następujących branżach i zastosowaniach

Maszty telefonii komórkowej na tle błękitnego nieba
Telekomunikacja
Szafy serwerowe w centrum obliczeniowym
Centra obliczeniowe
Hala produkcyjna z przenośnikami taśmowymi i maszynami
Przemysłowe aplikacje DC
Osoba ładująca pojazd elektryczny na futurystycznej stacji ładowania
Elektromobilność
Kontener z magazynami energii na baterie na łące z fotowoltaiką i wiatrakiem w tle
Magazyny energii
Widok na dach hali produkcyjnej z zainstalowanymi modułami fotowoltaicznymi
Fotowoltaika