VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM - Ograniczniki przepięć typu 2
2907865

Wtykowe urządzenie zabezpieczające typu 2 / Class II, do źródeł prądu DC o liniowej charakterystyce roboczej, z zestykiem komunikacji zdalnej.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun