ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack
0825059

Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Składający się z pięciu pojedynczych etykiet o rastrze 17,5 mm
Płaski pasek oznaczeniowy
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta