VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
2801533
Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kombinacja urządzeń zabezpieczających |
Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
Klasa testu IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Typ EN | T1 / T2 |
System zasilania IEC | TN-S |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
Napięcie robocze | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Prąd roboczy | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Długość odizolowania | 16 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Długość odizolowania | 7 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35,6 mm |
Wysokość | 96,8 mm |
Głębokość | 77,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 2 TE |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
PBT |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Kierunek działania | L-L / L-PE |
Napięcie znamionowe UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksymalne napięcie robocze UC | 75 V AC |
100 V DC | |
znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 0,6 mA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 90 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 12,5 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 30 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 6,25 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 39 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 12,5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 0,4 kV |
Poz. ochrony Up (L+) - (L-) | ≤ 0,4 kV |
Poziom ochrony Up (L+) - PE | ≤ 0,4 kV |
Poziom ochrony Up (L-) - PE | ≤ 0,8 kV |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 0,4 kV (przy In) |
≤ 0,35 kV (dla 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (przy 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (przy 3 kA) | |
Zachowanie TOV dla UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 160 A (gG) |
Dodatkowe dane techniczne | |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 65 kA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L+) - G | 100 V DC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-) - G | 100 V DC |
Obciążalność zwarciowa (SCCR) | 5 kA |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L+) - (L-) | 400 V |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L+) - G | 400 V |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-) -G | 600 V |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L+) - (L-) | 20 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (L+) - G | 20 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L-) - G | 20 kA |
Tory ochronne | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Napięcie znamionowe | 60 V DC |
Typ SPD | 1CA |
Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
Napięcie robocze | 125 V AC |
Prąd roboczy AC | 1 A AC |
Parametry przyłączeniowe UL | |
Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2801533 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1151 |
Klucz produktu | CL1151 |
GTIN | 4046356811323 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 283,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 260,5 g |
Numer taryfy celnej | 85363030 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 4,664 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Mostek 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Mostek 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Mostek 2809241
-
MPB 18/1-57 - Mostek 2809238
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Wkładka ogranicznika typ 1/2 2801242
Korzyści
Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
Ochrona przed przepięciami do (-) 48 V DC, klasa ochrony odgromowej III i IV, zdolność wyładowcza 12,5 kA na biegun
Zatrzask odporny na wibracje zapewnia bezpieczne zamocowanie wtyków
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław