Ogranicznik przepięć, typu 2 / Class II, do uziemionych, jednobiegunowych systemów napięcia stałego do 800 V DC, do montażu na szynie DIN, z zestykiem komunikacji zdalnej.
Ochrona przed przepięciami dla prądu stałego
Ze względu na swoją budowę, systemy prądu stałego zachowują się inaczej podczas normalnej pracy i w przypadku awarii niż systemy prądu przemiennego. W związku z tym wymagają specjalnych ograniczników przepięć. Te ograniczniki przepięć dzielą się na urządzenia zabezpieczające typu 1 i typu 2 w zależności od miejsca instalacji i wymagań.
Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV.
Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej.
Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej.
Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej.
Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej.
Korzyści
- Bezpieczna praca systemów zasilania napięciem stałym dzięki niezawodnej ochronie przed przepięciami
- Uniwersalne wykorzystanie dzięki maksymalnej wysokości zastosowania do 6000 m (n.p.m.)
- Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
- Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Nowe produkty
Ograniczniki przepięć do sieci prądu stałego
Do aplikacji przemysłowych do 1000 V DC
Sieci prądu stałego oferują liczne zalety w porównaniu z sieciami prądu przemiennego i odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej. Nowy ogranicznik VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R niezawodnie chroni sieci DC przed uszkodzeniami spowodowanymi przez prądy piorunowe i przepięcia.
Najważniejsze cechy
- Ogranicznik przepięć zgodny z typem 1 / 2
- Przeznaczony do instalacji do 1100 V DC Uc
- Wydłużone stożki wprowadzające
- Wydłużone otwory na śruby
- Ochrona przeciwporażeniowa
- Zintegrowany zestyk komunikacji zdalnej
- Możliwość stosowania do wysokości do 6000 m n.p.m.
Korzyści
- Bezpieczna praca systemów zasilania napięciem stałym dzięki niezawodnej ochronie przed przepięciami i prądami piorunowymi
- Do użytku w jednobiegunowych, liniowych systemach zasilania prądem stałym do 1.000 V DC napięcia długotrwałego
- Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
- Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Ogranicznik przepięć do aplikacji DC o napięciach znamionowych do 1000 V DC
Wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami
Ograniczniki przepięć do ochrony aplikacji DC muszą być dostosowane do niekiedy znacznie wyższych wymagań. W przypadku stosowania w systemach DC o szczególnie wysokim napięciu, ogranicznik przepięć musi być przystosowany do napięcia długotrwałego do 1100 V. Wiąże się to ze znacznie większymi wymaganiami dotyczącymi odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, które zapobiegają przeskokom iskry między zaciskami przyłączeniowymi a podłączonymi w nich przewodami. Dla systemów DC o mniejszych napięciach wymagania nie są tak wysokie. Jednak również tutaj wyraźnym zaleceniem jest, aby zawsze dobierać ochronę przed przepięciami do odpowiedniego napięcia.
Podstawowe zalety prądu przemiennego i prądu stałego
Prąd przemienny lub napięcie prądu przemiennego ma dwie zasadnicze zalety: możliwość łatwej transformacji i przełączenia. Podczas transportu zawsze jednak przesyłana jest również moc bierna, co prowadzi do odpowiednich strat w przesyle.
Prąd stały lub napięcie stałe ma tę zaletę, że wymagane napięcia są wykorzystywane bezpośrednio w odpowiednich systemach, maszynach i urządzeniach poprzez bardziej wydajne przetwornice DC/DC lub DC/AC. Złożone obwody pośredniczące DC z konwersją AC/DC w falownikach nie są już konieczne. Ponadto w systemach przesyłowych prądu stałego nie jest transportowana moc bierna. Dzięki temu znacznie zmniejszają się straty energii podczas transportu.