Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłony z wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i z włókna szklanego o Ø 2,5 - 11 mm. Grubość izolacji do 1 mm
Narzędzie do zdejmowania izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji z rodziny produktów WIREFOX wyróżnia się najlepszą ergonomią oraz dobrymi, precyzyjnymi efektami pracy. Hartowane noże o specjalnej geometrii zapewniają maksymalną trwałość. Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są odpowiednie narzędzia do izolacji standardowych i specjalnych.
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Nóż zamienny do WIREFOX 4, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) von 0,1 - 4 mm2
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 4 - 16 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów o przekroju 6 mm2 ... 16 mm2, samonastawne, dowolna długość odizolowania, również do przewodów jednożyłowych
Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów Ø 8 - 28 mm
Szczypce do ściągania izolacjiz PVC, zakres zdejm. izolacji: od 0,08 do 6 mm2, cięcie przewodów elastycznych do 6 mm2 bądź sztywnych do 4 mm2
Zapasowe szczęki zaciskowe do WIREFOX 4, WIREFOX 6SC i WIREFOX 10
Zapasowy nóż do WIREFOX-D 11
Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów płaskich 0,75 do 2,5 mm2 i do szerokości 15 mm, dowolna długość zdejmowania izolacji
Korzyści
- Wszechstronne zastosowanie dzięki łatwo wymienialnym kasetom tnącym
- Wysoki komfort pracy oraz zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się z dłoni dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX
Precyzyjne i bezpieczne ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są również odpowiednie narzędzia do izolacji specjalnych.
Szczypce do ściągania izolacji z wymiennymi kasetami nożowymi
Łatwa wymiana noży
Konstrukcja szczypiec do ściągania izolacji umożliwia łatwą wymianę kaset nożowych. Dzięki temu za pomocą jednego standardowego narzędzia można ściągać również izolacje specjalne.
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX
Wielostopniowe ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX umożliwia stopniowe odizolowanie kabli danych i kabli okrągłych w jednej operacji. Dzięki centralnemu precyzyjnemu ustawianiu noży nie ma ryzyka uszkodzenia przewodu.