Narzędzie do zdejmowania izolacji
WIREFOX-D 11/SB - Nóż zapasowy
WIREFOX-D 11/SB
-
Nóż zapasowy
1212312
Zapasowy nóż do WIREFOX-D 11
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
10 mm
Długość
31 mm
Dane materiału
Kolor
czarny
Dane handlowe
Numer artykułu
1212312
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Y
Klucz produktu
BH312Y
GTIN
4046356455510
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
7,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
7,8 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
SE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
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
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu