Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarciem i doziemieniem) 1,5 - 6 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Narzędzie do zdejmowania izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji z rodziny produktów WIREFOX wyróżnia się najlepszą ergonomią oraz dobrymi, precyzyjnymi efektami pracy. Hartowane noże o specjalnej geometrii zapewniają maksymalną trwałość. Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są odpowiednie narzędzia do izolacji standardowych i specjalnych.
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stopniowy, wymiary osadzenia 5,5 i 5,5 mm
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów solarnych 2,5 - 6 mm2, długość zdejmowanej izolacji 8,5 mm, do styków MC3, MC4 i SOLARLOK
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stopniowy, wymiar osadzenia 12,0 mm
Narzędzie do zdejmowania izolacji, do dostęp. w handlu przew. solarnych 2,5, 4 i 6 mm2, z 15 mm ruchomym ogranicznikiem dł., do wtyków pol. SUNCLIX
Szczypce do ściągania izolacji, do usuwania płaszcza przewodów do 5 mm, do odizolowania przewodów do 10 mm2, skala do odmierzenia długości odizolowania; atest VDE. Rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stopniowy, wymiar osadzenia 6,8 mm
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stopniowy, wymiary osadzenia 2,7 i 8,3 mm
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stopniowy, wymiary osadzenia 6,0 i 6,0 mm
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stopniowy, wymiar osadzenia 9,2 mm
Korzyści
- Wszechstronne zastosowanie dzięki łatwo wymienialnym kasetom tnącym
- Wysoki komfort pracy oraz zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się z dłoni dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX
Precyzyjne i bezpieczne ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są również odpowiednie narzędzia do izolacji specjalnych.
Szczypce do ściągania izolacji z wymiennymi kasetami nożowymi
Łatwa wymiana noży
Konstrukcja szczypiec do ściągania izolacji umożliwia łatwą wymianę kaset nożowych. Dzięki temu za pomocą jednego standardowego narzędzia można ściągać również izolacje specjalne.
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX
Wielostopniowe ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX umożliwia stopniowe odizolowanie kabli danych i kabli okrągłych w jednej operacji. Dzięki centralnemu precyzyjnemu ustawianiu noży nie ma ryzyka uszkodzenia przewodu.