Szczypce do ściągania izolacji, do płaskich przewodów AS Interface, dł.. zdejmowanej izol. dowolna
Narzędzie do zdejmowania izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji z rodziny produktów WIREFOX wyróżnia się najlepszą ergonomią oraz dobrymi, precyzyjnymi efektami pracy. Hartowane noże o specjalnej geometrii zapewniają maksymalną trwałość. Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są odpowiednie narzędzia do izolacji standardowych i specjalnych.
Wielofunkcyjne narzędzie do zdejmowania izolacji, do ściągania płaszcza przewodów o średnicy 8...13 mm, do zdejmowania izolacji z przewodów o przekroju 0,2...10 mm2, z pełnowartościowym obcinakiem bocznym, atest VDE 1000 VAC/1500 VDC, rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)
Szczypce do ściągania izolacjii, do standardowych izolacji, takich jak PCW i PE, zakres usuwania izolacji: 4 do 16 mm2, cięcie żył do 6 mm2 giętkich lub jednodrutowych do 4 mm2
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 4 - 16 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Wielofunkcyjne narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów 8 do 13 mm, do zdejmowania izolacji z przewodów 0,2 do 10 mm2, z pełnowartościowym obcinakiem bocznym, zgodnie z VDE 1000V AC/1500V DC
Szczypce do ściągania izolacji, do usuwania płaszcza przewodów do 5 mm, do odizolowania przewodów do 10 mm2, skala do odmierzenia długości odizolowania; atest VDE.
Narzędzie do usuwania izolacji z kabli koncentrycznych o Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stopniowy, wymiar osadzenia 6,0 mm
zderzak wymienny
Narzędzie do zdejmowania izolacji, do przewodów koncentrycznych, RG 59 i RG 6
Korzyści
- Wszechstronne zastosowanie dzięki łatwo wymienialnym kasetom tnącym
- Wysoki komfort pracy oraz zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się z dłoni dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX
Precyzyjne i bezpieczne ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są również odpowiednie narzędzia do izolacji specjalnych.
Szczypce do ściągania izolacji z wymiennymi kasetami nożowymi
Łatwa wymiana noży
Konstrukcja szczypiec do ściągania izolacji umożliwia łatwą wymianę kaset nożowych. Dzięki temu za pomocą jednego standardowego narzędzia można ściągać również izolacje specjalne.
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX
Wielostopniowe ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX umożliwia stopniowe odizolowanie kabli danych i kabli okrągłych w jednej operacji. Dzięki centralnemu precyzyjnemu ustawianiu noży nie ma ryzyka uszkodzenia przewodu.