WIREFOX-E 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212707

Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 4 - 16 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
Narzędzie do ściągania izolacji z ergonomicznie zagiętym korpusem szczypiec
Szczypce do ściągania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym
dopasowującym się do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów.