Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętak, plus-minus PZH/rowek, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 x 80, rękojeść dwukomponentowa, z zabezpieczeniem przed przetoczeniem
Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Zestaw wkrętaków akumulatorowych w walizce, wraz z dwoma akumulatorami, ładowarką, 230 V, 3 bitami, przekładnia dwustopniowa, ruch w prawo i w lewo, 21-stopniowy łącznik z poziomem wiercenia do 600 obr./min, sześciokątny szybkozłączny uchwyt wiertarski, zintegrowana lampka, osłona zapobiegająca niepożądanemu przestawieniu momentów obrotowych.
Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, wielkość: PH 3 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętak, krzyżowy PZ, wielkość: PZ 0 x 60, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Zestaw końcówek, z uniwersalnym uchwytem na końcówki SF-UBH, z bitami szczelinowymi / krzyżowymi o długości 25 mm (PZ i PH), 10-częściowy, w kompaktowym pudełku z tworzywa sztucznego.
Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.