SF-BIT SET - Zestaw narzędzi
1212545

Zestaw końcówek, z uniwersalnym uchwytem na końcówki SF-UBH, z bitami szczelinowymi / krzyżowymi o długości 25 mm (PZ i PH), 10-częściowy, w kompaktowym pudełku z tworzywa sztucznego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Zestaw bitów, w kompaktowej skrzynce z tworzywa, z szybkozmiennym uchwytem do bitów i następującymi bitami długości 25 mm: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Szybki dostęp do bitów dzięki wygodnemu mechanizmowi otwierania, obsługiwanemu jedną ręką
Uporządkowane przechowywanie
Wyposażony w ciągliwo-twarde bity do stałej pracy