Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 6 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Wkrętak krzyżakowy PZ (końcówka nacinana laserowo), wąska izolacja zintegrowana w grocie, rozmiar: PZ 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z kołnierzem zabezpieczającym przed stoczeniem, 10 szt.
Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 40 x 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, plus - minus PH/płaski, izolowany VDE, rozmiar: PH 1 × 80, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed odtoczeniem
Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,0 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej szybkozłącza
Klucz nasadowy do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych 7/8″, z radełkiem o średnicy 25 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm
Wkrętak, plus-minus PZ/szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: PZ 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętak płaski, wąska izolacja zintegrowana w grocie, rozmiar: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z kołnierzem zabezpieczającym przed stoczeniem, 10 szt.
Wkrętak płaski, wąska izolacja zintegrowana w grocie, rozmiar: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z kołnierzem zabezpieczającym przed stoczeniem, 10 szt.
Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.