ILB BT ADIO MUX - Zestaw radiowy
2702875

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Zestaw Wireless MUX, dwa moduły, każdy z 16 wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz 2 wejściami i wyjściami analogowymi (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), złącze antenowe RSMA (żeńskie), bez anten. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Diagnostyka radiowa za pomocą wskaźnika słupkowego
Zasięg 50 m ... 100 m w halach przemysłowych przy użyciu anten dookólnych oraz do 400 m na wolnym terenie przy użyciu anten kierunkowych
Szybkie nawiązywanie połączenia i przesyłanie sygnałów
Najnowsza technologia Bluetooth 4.0
Plug&Play - uruchamianie bez konfigurowania
To naprawdę proste: rozpakuj, podłącz, włącz!

Najczęściej zadawane pytania


Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa... Zobacz więcej

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych

Zobacz mniej


Zobacz FAQ