HC-M-12-PT-F - Moduł wkładki stykowej
1424228

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 12, styki mocy: 0, styki sterujące: 12, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zastosowanie: Sygnał

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373