PLC-RPT- 24DC/21/MS - Moduł przekaźnika
2909667

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej PLC-BPT.../21 z połączeniem Push-in i wtykanym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem zasilania i elementem do aktywacji ręcznej, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Funkcjonalne mostki wtykane
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia