PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Moduł rozszerzeń
1487020
Moduł rozszerzeń PLC-INTERFACE-Ethernet-Gateway z 16 wejściami/wyjściami do podłączenia wtykowego maks. 8 złączek szynowych PLC-INTERFACE do rozbudowy modułu bazowego PLC-V8R.../BM (do 1 modułu bazowego można podłączyć maksymalnie 3 moduły rozszerzeń), przyłącze Push-in
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Należy zwrócić uwagę na ewentualnie odbiegające dane techniczne, wytyczne w sprawie instalacji i dopuszczenia dla modułów PLC-INTERFACE, które można znaleźć w odpowiednim artykule. |
| Uwaga dot. testu laboratoryjnego | Testy środowiskowe (wibracje i wstrząsy): wysoka nieperforowana szyna DIN, szyna DIN przykręcana co 10 cm, montaż szeregowy obejmujący wysokie i przykręcane trzymacze końcowe |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Pobór mocy | 450 mW (żadne inne wejścia i wyjścia nie są aktywne) |
| ≤ 850 mW (żadne inne wejścia i wyjścia nie są aktywne) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 i przekaźnik aktywny) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 i przekaźnik aktywny) | |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Prąd wejściowy | 16 mA (żadne inne wejścia i wyjścia nie są aktywne) |
| ≤ 22 mA (żadne inne wejścia i wyjścia nie są aktywne) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 i przekaźnik aktywny) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 i przekaźnik aktywny) | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Wejścia cyfrowe | |
| Liczba wejść | 8 (4 konfigurowalne jako analogowe) |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 3 |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Pobór prądu typowy | 2,4 mA (na kanał, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (na kanał, IN4 ... IN7) | |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Aktualizacja danych procesu | < 1 ms (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Wejścia cyfrowe przez styki PLC-INTERFACE | |
| Liczba wejść | ≤ 8 |
| Aktualizacja danych procesu | < 1,5 ms (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Wejścia analogowe | |
| Liczba wejść | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 i IN7 są konfigurowalne jako analogowe) |
| Zakres napięcia wejściowego | 0 V DC ... 10 V DC |
| Współczynniki temperatury | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Błąd pomiarowy | 1 % (od wartości końcowej zakresu) |
| <± 3 % (od wartości końcowej zakresu) | |
| Impedancja wejścia | patrz diagram |
| Rozdzielczość | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Dop. napięcie | 0 V ... 30 V |
| Długość przewodów | < 10 m |
| Filtr wejściowy | 1. rząd |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 150 Hz (System jest przeznaczony do rejestrowania statycznych sygnałów napięciowych. Efekt aliasingu może wystąpić w przypadku dynamicznych sygnałów napięciowych.) |
| Aktualizacja danych procesu | ≤ 10 ms (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Wejścia analogowe przez styki PLC-INTERFACE | |
| Liczba wejść | ≤ 8 |
| Aktualizacja danych procesu | < 1 s (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Wyjścia cyfrowe przez styki PLC-INTERFACE | |
| Liczba wyjść | ≤ 8 |
| Aktualizacja danych procesu | < 1 ms (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Wyjścia analogowe przez styki PLC-INTERFACE | |
| Aktualizacja danych procesu | < 500 ms (Asynchroniczna magistrala lokalna) |
| Przyłącze COMBICON | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Liczba biegunów | 10 |
| Wskazówka | Zasilanie urządzenia i 8x wejść |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Interfejs do kolejnych modułów rozszerzeń | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Magistrala lokalna | |
| Oznaczenie | Magistrala lokalna |
| Czas cyklu (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Czas cyklu (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Czas cyklu (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Styki PLC-INTERFACE | |
| Oznaczenie | Styki PLC-INTERFACE |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 49 mm |
| Głębokość | 83 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 111 mm |
| Głębokość | 87 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Obudowa) | IP20 |
| Stopień ochrony (Złączki przyłączeniowe) | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 15 g (11 ms, 3 osie) (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5 g (5 Hz ... 150 Hz, 3 osie) (EN 60068-2-6) |
| Emisja zakłóceń | EN 55016-2-3 (obiekt mieszkalny) |
| Odporność na zakłócenia (przeciw wyładowaniu elektrostatycznemu) | EN 61000-4-2: ±6 kV (wyładowanie stykowe) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (wyładowanie powietrzne) | |
| Odporność na zakłócenia (przeciw polom elektromagnetycznym) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Odporność na zakłócenia (przeciw wysokiej częstotliwości prowadzonej przewodami) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Odporność na zakłócenia (przeciw szybkim stanom przejściowym (burst)) | EN 61000-4-4: kable zasilające i sygnalizacyjne ±2 kV |
| Odporność na zakłócenia (przeciw obciążeniom prądem udarowym (przepięciom)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symetryczne na przewodzie zasilającym |
| EN 61000-4-5: 1 kV niesymetryczne na przewodzie zasilającym | |
| EN 61000-4-5: 1 kV niesymetryczne na linii sygnałowej |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normy/przepisy | DIN EN 61131-2 |
| Sposób montażu | Montaż wtykowy |
| Informacja montażu | wtykany na 8x zaciskach PLC-INTERFACE |
| Pozycja montażu | poziomo |
| Numer artykułu | 1487020 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK62R1 |
| Klucz produktu | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 90,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Moduł przekaźnika 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Moduł przekaźnika 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnika 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnika 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnika 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnika 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Moduł przekaźnika 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Moduł przekaźnika 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Moduł przekaźnika 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Moduł przekaźnika 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Moduł przekaźnika 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Moduł przekaźnika 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Wyłącznik 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Wyłącznik 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Moduł przekaźnika 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Moduł przekaźnika 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Transoptor 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Transoptor 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Moduł przekaźnika 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Moduł przekaźnika 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Moduł przekaźnika 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Moduł przekaźnika 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Moduł przekaźnika 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Moduł analogowy 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Moduł analogowy 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Moduł analogowy 2906921
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław