PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900378

PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3‑48 V DC/500 mA

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Brak łuku na stykach, zakłóceń elektromechanicznych
Odporność na wibracje i wstrząsy
Układ ochronny obwodu wejściowego i wyjściowego
Możliwość mostkowania sąsiednich modułów
Wyjścia stałoprądowe do 300 V DC/1 A lub do 24 V DC/10 A
Przełączne wyjście elektroniczne do 48 V DC/500 mA
Wskaźnik stanu