PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900398

Przekaźnik PLC z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z połączeniem Push-in i wbudowanego, miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego; do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3‐33 V DC/10 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na wibracje i wstrząsy
Brak łuku na stykach, zakłóceń elektromechanicznych
Układ ochronny obwodu wejściowego i wyjściowego
Wskaźnik stanu
Wyjścia stałoprądowe do 24 V DC/10 A
Możliwość mostkowania sąsiednich modułów