PLC-APT-UI-IN
-
Moduł analogowy
2906917
Analogowy moduł wejściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski push-in
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria