PLC-APT-PT100-IN
-
Moduł analogowy
2906919
Przetwornik temperaturowy Pt 100/Pt 1000 do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (Pt 100, Pt 1000) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski push-in
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Rodzina produktów | PLC logic |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
| Zasilanie | |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
| Zakres znamionowego napięcia sterującego w odniesieniu do UN | 0,8 ... 1,1 |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 14 mA |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Wejście analogowe rezystancja | |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Liczba wejść | 1 |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Prąd zasilania czujnika | 900 µA |
| Zakres pomiaru temperatury | -50 °C ... 200 °C |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | 1 % |
| Ograniczenie przepięcia | > 33 V |
| Rozdzielczość | 10 Bit (skalowanie na 0 do 1000) |
| Wejście analogowe rezystancja | |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Liczba wejść | 1 |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Prąd zasilania czujnika | 900 µA |
| Zakres pomiaru temperatury | -50 °C ... 200 °C |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | 1 % |
| Ograniczenie przepięcia | > 33 V |
| Rozdzielczość | 10 Bit (skalowanie na 0 do 1000) |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Zakres napięcia łączeniowego | 5 V DC ... 30 V DC |
| Prąd łączeniowy | ≤ 3 mA |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Ilość przyłączy | 4 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2906919 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK2622 |
| Klucz produktu | DK2622 |
| GTIN | 4055626155500 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 73 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 50,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
| ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 9b8eefa1-17ef-4128-be9a-cd6923b16263 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław