PLC-V8R/ETH-MP/BM - Moduł komunikacyjny
1279135

Moduł bazowy PLC-INTERFACE-Ethernet-Gateway z 2 przyłączami RJ45 i połączeniem wieloprotokołowym (PROFINET, EtherNet/IP™ i Modbus/TCP) z 8 wejściami/wyjściami, do podłączenia wtykowego maks. 8 cyfrowych lub analogowych złączek PLC-INTERFACE, z możliwością rozbudowy do 56 wejść/wyjść, przyłącze Push-in

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne