PLC-FA-5X20
-
Adapter bezpiecznika
1186510
Adapter bezpiecznikowy do gniazda PLC 6,2 mm. Do bezpieczników topikowych 5 x 20 mm. Napięcie robocze: uniwersalne. Bez wskaźnika przepalenia się bezpiecznika.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | W przypadku uszkodzenia bezpiecznika w obwodzie za bezpiecznikiem nie ma napięcia. |
| Typ produktu | Adapter |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Adapter |
| Właściwości izolacji: przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie | |
| Izolacja | Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Bezpiecznik | G / 5 x 20 |
| przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (praca) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1186510 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK62Z4 |
| Klucz produktu | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,63 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,63 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Gniazdo przekaźnikowe 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Gniazdo przekaźnikowe 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Gniazdo przekaźnikowe 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Przekaźnik osobny 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Przekaźnik osobny 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Przekaźnik osobny 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Przekaźnik osobny 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Przekaźnik osobny 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Przekaźnik osobny 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Przekaźnik osobny 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Przekaźnik osobny 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Przekaźnik osobny 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Przekaźnik osobny 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Przekaźnik osobny 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2967963
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław