PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT
-
Gniazdo przekaźnikowe
2900450
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Gniazdo przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Możliwe wyposażenie | przekaźnik miniaturowy, REL-MR-24DC/21, REL-MR-24DC/21AU; transoptor miniaturowy, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/48DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V AC/DC |
Znamionowe napięcie wejściowe podłączanego przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego (patrz niezbędne akcesoria) różni się od znamionowego napięcia wejściowego gniazda ze zintegrowanym obwodem wstępnym | |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V AC/DC |
Znamionowe napięcie wejściowe podłączanego przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego (patrz niezbędne akcesoria) różni się od znamionowego napięcia wejściowego gniazda ze zintegrowanym obwodem wstępnym | |
Z przekaźnikami | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V AC/DC |
Zakres napięcia w stosunku do US | 0,8 ... 1,2 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 15,6 mA (50 Hz) |
8,5 mA (60 Hz) | |
Czas zadziałania typowo | 5 ms |
typowy czas opadania | 30 ms |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
Z transoptorami | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V AC/DC |
Zakres napięcia w stosunku do US | 0,8 ... 1,2 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 15 mA (50 Hz) |
8,3 mA (60 Hz) | |
Czas zadziałania typowo | 10 ms |
typowy czas opadania | 20 ms |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
Możliwe wyposażenie | przekaźnik miniaturowy, REL-MR-24DC/21, REL-MR-24DC/21AU; transoptor miniaturowy, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/48DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 33 V DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 3 V DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 3 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 150 mV |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów Równoległa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami | |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 48 V DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 3 V DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 100 mA |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów Równoległa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami | |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 253 V AC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 24 V AC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 0,75 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
Obwód wyjściowy | układ 2-przewodowy, bez podłączenia do masy, przełącznik działający przy napięciu zerowym |
Układ ochronny | układ RCV |
prąd upływu | ≤ 1 mA |
Całka obciążenia granicznego | 4,5 A2s (tp = 10 ms, przy 25 °C) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2900450 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK62A1 |
Klucz produktu | DK62A1 |
Strona katalogu | Strona 379 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356512381 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 28,11 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,1 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f2608036-99a3-436b-9cbd-b1abad5de81f |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
PLC-FA-5X20 - Adapter bezpiecznika 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adapter bezpiecznika 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
Typoszereg urządzeń wykonawczych z półprzewodnikowym przekaźnikiem mocy do sprzężenia i sterowania urządzeniami wykonawczymi, jak np silniki, stycznik, zawory etc.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław