OPT-24DC/ 48DC/100
-
Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2966618
Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3– 48 V DC/100 mA
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Lutowane na płytce drukowanej
Zdolność łączeniowa do 24 V DC/5 A